My contact person
Select location

After selection of your ZIP code, we designate the relevant staff to attend to you at once.

Clip bearings

Clip-on bearings - maintenance-free, lubrication-free
La base esférica está hecha del compuesto termoplástico, resistente a impactos y rígido, igumid G. La arandela esférica es de iglidur® W300. Con movimientos relativos, de esta combinación resultan coeficientes de fricción y un comportamiento al desgaste excepcionales. Además, la capacidad de carga de los estos cojinetes axiales esféricos igubal® es muy alta con temperaturas normales.

Tipos de rótulas axiales y rótulas angulares igubal® 

De manera estándar, los cojinetes axiales esféricos igubal® están disponibles en los tamaños de 5 a 20 mm. Si requiere otras medidas, por favor póngase en contacto con nosotros.

Herramientas online

Seleccione y calcule la vida útil del cojinete articulado adecuado para usted.

Nuestro sistema experto para cojinetes articulados le proporciona un completo análisis de compatibilidad y vida útil de todos los productos igubal®. Puede comparar los resultados entre sí y utilizarlo para pedir los rodamientos igubal® más adecuados directamente a través de la tienda online de igus®.

SERVICIO

Toda la gama de cojinetes articulados igubal® se encuentran en stock y disponibles para enviar desde fábrica a partir de 24h.

OTROS PRODUCTOS

Igus® posee un amplio catálogo de productos similares como:  cojinetes de fricción , rodamientos de bolas y platos giratorios . Le invitamos a que navegue por nuestra web, y conozca con más detalle nuestro amplio catálogo.

Products

Filter

Core Requirements
Requirements

Number of products: 7

iglidur® K230, double flange bearing, K230CM
  • Low moisture absorption
  • High temperature resistance
  • High chemical resistance
  • Corrosion-resistant
1.66 USD/Pc.
5 items, thereof ready for shipping:
5 in 24 hours
To the product page
iglidur® M250, split bearing, MYM, mm
Low bearing clearance, very precise, easy assembly via incorporated slot, material: iglidur® M250, maintenance-free and predictable service life
0.90 USD/Pc.
12 items, thereof ready for shipping:
11 in 48 hours
To the product page
iglidur® M250, double flange bearing, MCM
iglidur® clip bearings are designed specifically for fitting shafts through sheet metal. For this reason, the bearings have flanges located on both ends. The bearings are secured in the sheet metal plate on both sides after fitting.
0.89 USD/Pc.
34 items, thereof ready for shipping:
34 in 24 hours
To the product page
iglidur® M250, split bearing, MYM-K, mm
  • with anti-rotation feature
  • low bearing clearance
  • very precise
  • easy installation due to inclined slot
  • Material: iglidur® M250
  • maintenance-free and calculable service life
iglidur® clip on, clips double flange bearing
  • Compensation of axial clearance
  • Loss secure pre-assembly possible
  • Electrically conductive materials are optionally available
  • Pressure-resistant materials until 80 MPa
iglidur® K250, double flange bearing, K250CM
  • Low moisture absorption
  • Temperature resistance
  • Chemical resistance
  • Corrosion-free
  • Suitable for cathodic dip coating
Upon request
5 items, thereof ready for shipping:
5 in 4 weeks
To the product page
iglidur® M250, double-flange bearing, MDM
Clip-in double flange bearing with symmetrical flange. The large second flange lets the bearing absorb higher axial forces and secures it axially even in the event of loosely toleranced mounts.
1.62 USD/Pc.
1 items, thereof ready for shipping:
1 in 48 hours
To the product page

Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Stefan Loockmann-Rittich

Write e-mail

Shipping and consultation

In person:

Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.

Online:

24h